SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.04530

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione30
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Filettatura G1G1/4"-AG
Numero pieghe1,5
SPB1 30 ED-65 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 20 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 36,70 mm
Ds 31,40 mm
G1 G1/4"-AG
H 29 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 13 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 20,70 N
Forza rottura 30,60 N
Forza laterale 15,50 N
Volume 7,99 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensione 30
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Famigilia de prodotti SPB1

Note sull’ordine: SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose