Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 6 mm |
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 22,50 mm |
Ds | 20 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 29,40 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 9,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 0,60 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 1,10 N |
Potenza aspir. | 1,70 N |
Volume | 1,86 cm³ |
Dimensione | 20 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 6,30 g |
Famigilia de prodotti | SPB2f |
Note sull’ordine: SPB2f 20 SI-55 G1/8-AG
La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector