Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 25 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 8 mm |
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 25 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 31,30 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 9,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 1 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 2 N |
Potenza aspir. | 3 N |
Volume | 2,94 cm³ |
Dimensione | 25 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 7,10 g |
Famigilia de prodotti | SPB2f |
Note sull’ordine: SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG
La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector