Ventose a soffietto SPB4 (4,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 4,5 pieghe per la movimentazione di prodotti dalla forma labile come buste e imballaggi rigidi in pellicola
  • Presa sicura e movimentazione di buste riempite con materiali solidi, in polvere e anche liquidi
  • Impiego nei processi di imballaggio rapidi, in particolare in abbinamento a robot a cinematica parallela

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta sottile e rigido con lamelle per il flusso
  • Separazione di funzionamento di labbra di tenuta e pieghe della ventosa
  • Corpo base della ventosa rinforzato e pieghe
  • Materiale in silicone SI, adatto per agli alimenti

I vostri vantaggi...

  • Tenuta straordinaria su buste e altri pezzi flessibili
  • Le pieghe compresse non influiscono sulla flessibilità del labbro di tenuta
  • Nessun effetto collasso quando la ventosa viene estesa sotto vuoto
  • Impiego diretto nel settore alimentare
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPB4 (4,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB4 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03514
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03515
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03516
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03517
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 20 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03518
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03519
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03520
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03521
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 30 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03522
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03523
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 4.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3