Ventose a soffietto SPB4f (4,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 4,5 pieghe per la movimentazione di sacchetti e altri imballaggi molto flessibili
  • Presa e manipolazione operativamente sicure in particolare di sacchetti riempiti con materiali liquidi, solidi o in polvere e di imballaggi con scarso grado di riempimento
  • Impiego in processi di imballaggio rapidi, soprattutto in abbinamento a robot Delta (case-packer e applicazioni Pick & Place)

I nostri punti di forza...

  • Materiale in silicone SI conforme ai requisiti FDA
  • Elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato
  • Corpo base e soffietti rinforzati
  • Diametro nominale grande
  • Labbro di tenuta estremamente flessibile e adattabile

I vostri vantaggi...

  • Possibilità di impiego diretto nel settore alimentare
  • Stabilizzazione del sacchetto; non vengono aspirate nemmeno pellicole sottili e morbide
  • Presa sicura in presenza di carichi trasversali elevati
  • Portate elevate per tempi di ciclo più brevi
  • Tenuta ottimale su sacchetti con accentuata presenza di grinze
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPB4f (4,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03538
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03539
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03540
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03541
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03542
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03543
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03544
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03545
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03546
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-AG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03547
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 4.5

  1. 1
  2. 2