SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.03555
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 4.5
SPB4f 50 SI-55 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 21 mm
dn 11,4 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/4"-IG
H 86,5 mm
LG1 12 mm
SW1 27 mm
Z (Corsa) 26 mm