Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (LxB) | 100 x 40 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 25,90 mm |
Bmax(S) | 52 mm |
Bs | 41,40 mm |
dn | 6,10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 37 mm |
l2 | 88,90 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 113 mm |
Ls | 104,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 111,20 N |
Forza rottura | 131,40 N |
Forza laterale | 76,90 N |
Volume | 60,10 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 100 x 40 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 41 g |
Famigilia de prodotti | SPOB1 |
Note sull’ordine: SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
La ventosa SPOB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1, Schmalz-Connector
Accessorio disponibli: filtro tondo