SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.03513
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (lxl): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-IG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
Attributo Valore
b2 25,9 mm
Bmax(S) 52 mm
Bs 41,4 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/4"-IG
H 47 mm
l2 88,9 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 113 mm
Ls 104,4 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 16 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3