Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Filettatura G1 | G1/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 23,30 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 17 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 16 N |
Forza rottura | 19,20 N |
Forza laterale | 10,50 N |
Volume | 1,13 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 20 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 6,90 g |
Famigilia de prodotti | SPF |
Note sull’ordine: SPF 20 ED-65 G1/8-AG
La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector
Accessorio disponibli: filtro tondo