SPF 20 ED-65 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.13241
Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
SPF 20 ED-65 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 4,1 mm
Dmax(S) 23,3 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3