Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 33,30 mm |
Ds | 30 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 25,70 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 34 N |
Forza rottura | 34 N |
Volume | 1,60 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 35 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 12 g |
Famigilia de prodotti | SUF |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: SUF 30 HT1-60 G1/8-IG
La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.
Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC