Ventose piatte PFYN

  • Ventose piatte tonde per applicazioni Pick&Place veloci di pezzi piatti con superfici lisce o leggermente ruvide
  • Bassa marcatura e manipolazione dissipativa di pezzi sensibili (HT1, versioni antistatiche)
  • Materiale NBR-ESD per la protezione contro le scariche elettrostatiche incontrollate di componenti sensibili

I nostri punti di forza...

  • Design uniforme, ampia scelta di materiali
  • Eccellenti prestazioni di aspirazione con elevata precisione di posizionamento
  • Basso volume intrinseco e struttura di attrito ottimizzata
  • Materiale NBR-ESD

I vostri vantaggi...

  • Ventose con un'ampia gamma di profili di prestazione (resistenti alla temperatura, conduttivi e a bassa marcatura)
  • Manipolazione efficiente e precisa dei componenti
  • Tempi di ciclo più veloci con elevato assorbimento della forza trasversale
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche incontrollate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte PFYN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.01.14109_03.jpg
Nuovo
SUF 30 HT1-60 G1/8-IG
10.01.01.14109
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14105_03.jpg
Nuovo
SUF 30 HT1-60 G1/8-AG
10.01.01.14105
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14101_03.jpg
Nuovo
SUF 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.14101
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14097_03.jpg
Nuovo
SUF 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.14097
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14092_03.jpg
Nuovo
SUF 30 NBR-55 G1/8-IG
10.01.01.14092
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14088_04.jpg
Nuovo
SUF 30 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.14088
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14152_03.jpg
Nuovo
SUF 25 HT1-60 G1/8-IG
10.01.01.14152
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14148_03.jpg
Nuovo
SUF 25 HT1-60 G1/8-AG
10.01.01.14148
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14144_03.jpg
Nuovo
SUF 25 SI-AS-55 G1/8-IG
10.01.01.14144
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatico
Durezza del materiale: 55 °Sh
assets/Artikelbild/10.01.01.14140_03.jpg
Nuovo
SUF 25 SI-AS-55 G1/8-AG
10.01.01.14140
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatico
Durezza del materiale: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2
  3. 3