Ventose per la movimentazione di lamiere

Ventose per la movimentazione di lamiere anche con superfici trattate con olio, movimentazione di circuiti stampati durante il disimpilaggio, nonché di pezzi in lamiera con superfici convesse. Massime forze trasversali, resistenza all'olio e all'usura per processi altamente dinamici.
 

Ventose a campana SAX

  • Dimensioni: da 30 a 115 mm
  • Materiale: ED
  • Fissaggio sicuro con nipplo di collegamento

Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe)

  • Diametro: 22 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose a campana SAXM

  • Diametro: 20 a 115 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo componibile (montata)

Ventose a campana SAOXM (ovale)

  • Dimensioni: da 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo componibile (montata)

Ventose piatte SAF

  • Diametro: 30 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose piatte SAF HT2

  • Diametro: da 30 a 60 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe)

  • Diametro: da 22 a 80 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Ventose a soffietto SABT-C (1,5 pieghe)

  • Diametro: 60 e 80 mm
  • Materiale: NBR

Ventose piatte SAOF (ovale)

  • Dimensioni: 50 x 16 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)

  • Dimensioni: da 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incolatto

Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incolatto

Ventose a campana SAOG (ovale)

  • Dimensioni: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose a campana SAOG-S

  • Dimensioni: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di collegamento serrato

Ventose a campana SAG

  • Dimensioni: 45 a 80 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di collegamento serrato

Ventosa per Spigoli SAOK (ovale)

  • Dimensioni: 70 x 25 mm
  • Materiali: NBR
  • Nipplo di collegamento serrato

Ventose a soffietto SAOK HT2 (ovale)

  • Dimensioni: 70 x 25 mm
  • Materiali: HT2
  • Nipplo di raccordo vulcanizzato

Ventose a soffietto SAB2 P (2,5 pieghe)

  • Diametro: 20 mm
  • Materiale: NBR, HT1
  • Funzione push-in

Ventose piatte PFYN VU1

  • Diametro: 15 a 95 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose piatte SAFT-C

  • Diametro: 60 e 80 mm
  • Materiale: NBR