Ventosa per Spigoli SAOK (ovale)

  • Movimentazione di parti strutturate con bordi e raggi ridotti.
  • Movimentazione di pezzi che, a causa della loro costruzione, dispongono di poche superfici piane per l’aspirazione.
  • Processo di movimentazione sicuro con elevata coesione anche con le superfici oleate.
  • Movimentazione altamente dinamica per ridurre i tempi di ciclo.
  • Movimentazione di lamiere nel campo della costruzione grezza e officine presse (lavorazione a freddo e a caldo).
  • Le ventose non sono adatte per i pezzi piatti.

I nostri punti di forza...

  • Geometria ottimale del labbro di tenuta
  • Elevata coesione
  • Forma costruttiva piccola
  • Materiale NBR-60
  • Materiale HT2-65

I vostri vantaggi...

  • Caratteristiche di tenuta eccellenti
  • Tempi di ciclo brevissimi
  • Possibilità di posizionamento molto flessibile
  • Ottima capacità di adattamento e assorbimento di forza
  • Termostabilità permanente fino a 250 °C (senza silicone) per la lavorazione a caldo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventosa per Spigoli SAOK (ovale)

 

SAOK 70x25 NBR-60 RA
10.01.01.12481
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (lxl): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.12460
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (lxl): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12459
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (lxl): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo: Ottone
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12458
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (lxl): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato