Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione | 45 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 47 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 24,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 7,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 68 N |
Forza laterale | 61 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 51 N |
Volume | 8 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 45 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 19,30 g |
Famigilia de prodotti | SAG |
Note sull’ordine: SAG 45 NBR-60 G1/4-AG