SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12170

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate

Dimensione80
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG3/8-IG
SAG 80 NBR-60 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 6 mm
Dmax(S) 90,70 mm
Ds 83 mm
G1 G3/8"-IG
H 35 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 12,80 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 217 N
Forza laterale 284 N
Forza laterale (superf. oliate) 167 N
Volume 44 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 70 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensione 80
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Numero pieghe 0
Peso 45,20 g
Famigilia de prodotti SAG

Note sull’ordine: SAG 80 NBR-60 G3/8-IG