Ventose a campana SAOG (ovale)

  • Ventosa a campana ovale per la movimentazione di pezzi lunghi, lubrificate con raggi di curvatura piccolissimi
  • Manipolazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture dovute all'appoggio interno
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.

I nostri punti di forza...

  • Ventosa ovale a forma di campana
  • Materiale NBR con durezza materiale 45 Shore
  • Svariati elementi di raccordo disponibili

I vostri vantaggi...

  • Perfetto adattamento a pezzi stretti e molto arcati
  • Adattamento a pezzi con raggi di curvatura piccoli
  • Adattamento della ventosa alle più comuni traverse di carico e ai sistemi di alimentazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a campana SAOG (ovale)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG
10.01.01.11755
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG
10.01.01.11754
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-AG
10.01.01.11758
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G3/8"-AG
SAOG 60x20 NBR-45 G3/8-IG
10.01.01.11757
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOG 60x20 NBR-45 M10-AG
10.01.01.11760
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
SAOG 60x20 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.01.11761
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
SAOG 60x20 NBR-45 RA
10.01.01.11762
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-AG
10.01.01.11659
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOG 80x30 NBR-45 G1/4-IG
10.01.01.11649
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-AG
10.01.01.11651
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G3/8"-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3