Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 80x30 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone nichelato |
Allacciamento | G1/4-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 37,50 mm |
Bs | 30,90 mm |
dn | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 29 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 86,50 mm |
Ls | 80,90 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 105 N |
Forza laterale | 130 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 91 N |
Volume | 11 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 80 x 30 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 34,90 g |
Famigilia de prodotti | SAOG-S |
Note sull’ordine: SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG