Ventose a campana SAOXM (ovale)

  • Ventosa highspeed con massimi requisiti di forze di tenuta e assorbimento di forze laterali per la movimentazione rapida di lamiere e parti di carrozzeria particolarmente strette
  • Movimentazione di pezzi allungati, pezzi con nervature e lamiere di rinforzo
  • Movimentazione di pezzi con superfici oliate
  • Carico e scarico di macchine per il taglio laser e la lavorazione dei metalli a CNC
  • Movimentazione di pezzi con superfici convesse

I nostri punti di forza...

  • Corsa ventosa molto elevata
  • Struttura interna ottimizzata
  • Grande sostegno interno strutturato

I vostri vantaggi...

  • Adattamento ottimale ai pezzi dai contorni più diversi
  • Massimo assorbimento di forze di presa e laterali, in particolari sulle lamiere oliate
  • Assenza di imbutiture, anche con lamiere sottili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a campana SAOXM (ovale)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG
10.01.24.00013
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-IG
10.01.24.00014
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-IG
10.01.24.00015
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-IG
10.01.24.00017
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG
10.01.24.00018
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
10.01.24.00019
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 60x20 ED-85 RA
10.01.24.00021
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 RA
10.01.24.00022
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 RA
10.01.24.00023
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
10.01.24.00025
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc

  1. 1
  2. 2
  3. 3