Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G3/8-AG |
Funzione supplementare | Elemento di attrito |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 24 mm |
Bs | 18,70 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 29,80 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 67 mm |
Ls | 61,80 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 4 mm |
SW3 | 5 mm |
Z (Corsa) | 4,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 56 N |
Forza laterale | 44 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 62 N |
Volume | 5 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 60 x 20 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 27 g |
Famigilia de prodotti | SAOXM |
Note sull’ordine: SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG
La ventosa a campana SAOXM (parte in elastomero con innesto incl. elemento di attrito + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Inserto, Connettore parte superiore (Schmalz-Connector-Adattatore), Connettore parte inferiore (Schmalz-Connector-Vite)