SAOXM 100x40 ED-85 NPT3/8-IG

N. articolo: 10.01.24.00044
High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (lxl): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: NPT3/8-IG
Materiale nipplo: Ottone
Attrezzatura supplementare:
Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 NPT3/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,6 mm
dn 6,1 mm
G1 NPT3/8-IG
H 45,7 mm
LG1 15 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,8 mm
SW1 22 mm
SW3 6 mm
Z (Corsa) 7,3 mm