Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Allacciamento | G1/4-IG |
Tipo | E |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 29,70 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 54 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 37,20 mm |
LG1 | 12,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 3,40 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Potenza aspir. d2 | 40 N |
Potenza aspir. | 110 N |
Forza laterale | 90 N |
Volume | 8 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 31 g |
Famigilia de prodotti | SHFN |
Note sull’ordine: SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E
La ventosa SHFN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SHF, nipplo di connessione SA-NIP e RED-NIP, anello di tenuta, valvola ad impulsi
Accessori disponibli: filtro tondo