Ventose per pellicole e carta

La movimentazione di pellicole e carta non è più un problema con le ventose di Schmalz. Un labbro di tenuta piatto e l'interno della ventosa estremamente rinforzato impediscono il risucchio del pezzo instabile. Le ventose non lasciano impronte sui pezzi labili, neppure a temperature elevate.
 
Ventose SFF / SFB1
Nuovo

Ventose SFF / SFB1

  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
  • Materiale: SI, EPDM, HT1
Ventose piatte SGPN
Articoli di fine serie

Ventose piatte SGPN

  • Diametro: 15 a 40 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa inserita sul nipplo