Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
Dk | 14,80 mm |
Ds | 30 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 13,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 26,90 N |
Volume | 1,67 cm³ |
Dimensione | 30 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Famiglia raccordo | SC 040 |
Peso | 2,50 g |
Famigilia de prodotti | SFF |
Note sull’ordine: SFF 30 EPDM-45 SC040