Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 16 mm |
Dk | 13 mm |
Ds | 15 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 12,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Corsa) | 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 6,60 N |
Volume | 0,60 cm³ |
Dimensione | 15 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Raggio volta (min) (convesso) | 12,50 mm |
Famiglia raccordo | SC 040 |
Peso | 0,90 g |
Famigilia de prodotti | SFF |
Note sull’ordine: SFF 15 HT1-60 SC040