Ventose SFF / SFB1

  • Ventosa rotonda per la movimentazione delicata di materiali sensibili
  • e pezzi fragili
  • Utilizzo come ventosa piatta SFF con pezzi piatti quali
  • imballaggi in carta, vetro da esposizione e wafer
  • Impiego come ventosa a soffietto SFB1 (1,5 pieghe) per pezzi irregolari come capsule, blister e sacchi pieni
  • Impiego nella produzione di componenti di batterie (celle a sacchetto)

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta flessibile e sottile in connessione con una superficie di supporto stabilizzante
  • La struttura permette un’ottima distribuzione del vuoto
  • Ampia gamma di materiali

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione delicata e senza deformazioni di pezzi instabili
  • Elevata forza di presa per la movimentazione sicura dei componenti
  • Ventosa per un’ampia gamma di applicazioni (adatta agli alimenti e resistente alle sostanze e alle temperature)
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose SFF / SFB1

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.06.04391_02.jpg
Nuovo
SFB1 10 SI-55 M5-AG
10.01.06.04391
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione: 10
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
Numero pieghe: 1.5
Proprietà materiali: FDA-compatibile
assets/Artikelbild/10.01.01.14260_02.jpg
Nuovo
SFF 10 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14260
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione: 10
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 45 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.06.04392_02.jpg
Nuovo
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG
10.01.06.04392
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione: 10
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 45 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
Numero pieghe: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14272_02.jpg
Nuovo
SFF 10 HT1-60 M5-AG
10.01.01.14272
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione: 10
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.06.04393_02.jpg
Nuovo
SFB1 10 HT1-60 M5-AG
10.01.06.04393
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione: 10
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
Numero pieghe: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14248_02.jpg
Nuovo
SFF 10 SI-55 M5-AG
10.01.01.14248
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione: 10
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
Proprietà materiali: FDA-compatibile
assets/Artikelbild/10.01.01.14261_02.jpg
Nuovo
SFF 15 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14261
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 45 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.06.04395_02.jpg
Nuovo
SFB1 15 EPDM-45 M5-AG
10.01.06.04395
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 45 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
Numero pieghe: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14262_02.jpg
Nuovo
SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG
10.01.01.14262
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 45 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
assets/Artikelbild/10.01.06.04398_02.jpg
Nuovo
SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG
10.01.06.04398
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 45 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3