SFF 20 SI-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.14252
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SFF 20 SI-55 G1/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5 mm
H 18,8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 1,3 mm