Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 100 x 32 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Altezza H | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Bk | 30 mm |
Bmax(S) | 34 mm |
Bs | 32 mm |
d3 | 5,30 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 14 mm |
H1 | 54 mm |
H2 | 6 mm |
LG1 | 18 mm |
LG2 | 9 mm |
Lk | 125,80 mm |
Lmax(S) | 102 mm |
Ls | 100 mm |
X1 | 112 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 134 N |
Volume | 10,73 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Numero pieghe | 0 |
Dimensioni (LxB) | 100 x 32 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 200 g |
Famigilia de prodotti | SPLO |
Note sull’ordine: SPLO 100x32 NBR-55 TV
La piastra di aspirazione SPLO, disponibile in diversi diametri e valvola ad impulsi optionale, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.