SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.05.00742

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica

Dimensioni (LxB)60 x 23
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Materiale nipploOttone nichelato
AllacciamentoG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,60 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 26 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,60 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 57 N
Forza laterale 36 N
Volume 3 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensioni (LxB) 60 x 23
Allacciamento G1/4"-IG
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Termostabilità 200 °C
Peso 32,10 g
Famigilia de prodotti SAOF

Note sull’ordine: SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

La ventosa SAOF HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.