Ventose piatte SGON

  • Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di pezzi lunghi od arcuati, ad es. profili, tubi, confezioni
  • Manipolazione di pezzi per intelaiatura ad es. telai di finestre e porte
  • Notevole aumento della forza aspirante con pezzi stretti, rispetto alla ventose piatte tonde

I nostri punti di forza...

  • Ventose piatte di forma ovale
  • Dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie
  • Struttura ottimizzata
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore

I vostri vantaggi...

  • Per i pezzi lunghi (profili, tubi) o pezzi piatti con nervature
  • Sicurezza antitorsione durante l'impiego
  • Grande forza aspirante con misure ridotte
  • Assenza di deformazioni permanenti con pezzi sottili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SGON

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00564
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00404
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
10.01.01.00565
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00405
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00489
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
10.01.05.00228
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
10.01.01.00567
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
10.01.05.00406
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00236
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGON 12x4 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.05.00238
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3