PFG 20 HT1-60 N006

Numero articolo: 10.01.01.11163

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione20
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
PFG 20 HT1-60 N006
Attributo Valore
d 4,50 mm
d1 11 mm
Dk 15,20 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
H 10 mm
H2 4,50 mm
Z (Corsa) 2,20 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 15,50 N
Volume 0,86 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Dimensione 20
Famiglia raccordo N 006
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 1,40 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 20 HT1-60 N006