PFYN 1 NBR-55 M3-AG

N. articolo: 10.01.01.00274
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 1
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
Attributo Valore
dn 0,4 mm
Dmax(S) 1,2 mm
Ds 1 mm
G1 M3-AG
H 3,6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Corsa) 0,1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3