SAF 60 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.12361

Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica

Dimensione60
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Termostabilità200 °C
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
SAF 60 HT2-65 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6 mm
Ds 60,60 mm
Dmax(S) 67 mm
G1 G1/4"-AG
H 31 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 6 mm
Attributo Valore
Numero pieghe 0
Dimensione 60
Potenza aspir. 150 N
Termostabilità 200 °C
Famigilia de prodotti SAF

Note sull’ordine: SAF 60 HT2-65 G1/4-AG

La ventosa SAF HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.