Tecnologia del vuoto per assemblaggio finale

Tecnologia del vuoto nel montaggio finale

Il reparto montaggio finale è responsabile per l’assemblaggio completo dell’autoveicolo. Alla carrozzeria verniciata vengono fissati i componenti mancanti cole per esempio i paraurti, l’albero cardanico o il serbatoio. Un ulteriore fase del processo è il montaggio degli interni, dei cristalli e dei componenti tipo i tergicristallo, i fari, le ruote ecc. Durante la fase così detta del “matrimonio” il motore viene unito alla carrozzeria. Dopo il controllo finale di tutte le funzioni, l’autoveicolo lascia la linea di montaggio.

I clienti del settore automobilistico possono configurare liberamente i loro veicoli. Questo rende anche il montaggio finale molto individuale. Difficilmente un veicolo è come un altro. Questo elevato grado di personalizzazione comporta un processo logistico molto complicato. Le parti giuste devono essere al posto giusto al momento giusto. I cobra automatizzano questi processi logistici.

Tecnica del vuoto per la movimentazione dei cristalli delle autovetture
Tecnica del vuoto per la movimentazione di pezzi CFK

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita


Requisiti per la tecnologia del vuoto

Manipolazione e installazione dei finestrini anteriori, laterali e posteriori

  • Materiale a ventosa HT1 privo di contrassegni per la movimentazione del vetro lungo tutta la catena di processo, dall'applicazione dell'adesivo fino all'installazione nel veicolo
  • Ventose con labbro di tenuta flessibile, soffietto e superficie di appoggio definita per la presa delicata di finestre curve con elevata trasmissione della forza

Manipolazione e posizionamento delle batterie per autoveicoli

  • Il sistema di presa consente la manipolazione sicura di diversi tipi di batterie utilizzando la tecnologia delle valvole di ritegno e la schiuma di tenuta adattabile
  • Disponibile con generazione di vuoto pneumatico integrato o con generazione di vuoto elettrico esterno, a seconda delle esigenze del cliente

Processi logistici automatizzati con i Cobot

  • Generatori di vuoto indipendenti ad aria compressa per magazzini autonomi o attività di movimentazione stazionaria con robot collaborativi (Cobot)
  • Pinza di presa a vuoto pronta per il collegamento per la "presa nella scatola" automatizzata e la rimozione di singoli pezzi da contenitori con schemi di imballaggio caotici o pre-ordinati
  • Set di manipolazione per il montaggio rapido di soluzioni di presa

Tecnologia del vuoto per il assemblaggio finale

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Pinze di presa ad aghi

  • Presa attraverso inserimento di aghi
  • Movimentazione di pezzi difficilmente aspirabili
  • Movimentazione di materiali porosi

Supporti universali HTR-UNI

  • Filettatura de fissaggio: M5
  • Filettatura: G1/4”

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %

Generatori di vuoto elettricamente

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max. 75%
Set Vision & Handling 3D-R
Efficiente
Nuovo

Set Vision & Handling 3D-R

  • Sistema di presa dotato di generatore di vuoto, videocamera e software
  • Soluzione per Box- e Item-Pick
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per l'industria automobilistica