Tecnologia del vuoto per carrozzeria

Tecnica del vuoto nell’assemblaggio carrozzeria

Nel reparto assemblaggio carrozzerie i componenti prodotti nell’impianto presse vengono assemblati insieme. Ciò avviene solitamente mediante saldatura e incollaggio, ma anche mediante rivettatura, pressatura, avvitamento o saldatura. Queste operazioni richiedono una precisione di posizionamento estrema. Dopo l’assemblaggio la carrozzerie viene mandata al reparto verniciatura. Impronte o altri piccoli danni che potrebbero impedire la perfetta aderenza della vernice sulla superficie o potrebbero evidenziare una deformazione sono da evitare. Il flusso di materiale verso il reparto verniciatura non deve essere interrotto. L'elevata disponibilità dell'impianto è quindi una priorità assoluta. I materiali di aspirazione di alta qualità hanno una vita utile più lunga anche in presenza di alte concentrazioni di ozono. I generatori di vuoto intelligenti consentono una manutenzione predittiva e ottimizzano il consumo energetico.

I processi nel reparto assemblaggio della carrozzeria sono per lo più automatizzati. Al giorno d'oggi, le auto elettriche, i bruciatori e i vari modelli sono prodotti sulla stessa linea, quindi sono necessari metodi e sistemi di produzione flessibili. La tecnologia del vuoto viene utilizzata in questo caso in sistemi di presa complessi dove una pinza meccanica potrebbe essere troppo pesante o non flessibile e dove appunta bisogna evitare qualsiasi tipo di danno.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita


Requisiti per la tecnologia del vuoto

Elevata efficienza energetica durante la generazione e la manipolazione del vuoto, ad esempio nei processi di giunzione o durante gli arresti di emergenza

  • Ventose con eccezionali proprietà di tenuta su forme complesse
  • Generatori di vuoto con funzione di risparmio d'aria integrata

Processi affidabili e trasparenti

  • Monitoraggio continuo dei sistemi a vuoto per perdite, contaminazione e tempi di ciclo
  • Registrazione, valutazione e visualizzazione di tutti i dati di processo rilevanti per aumentare la disponibilità del sistema

Alta resistenza all'ozono in tutti i materiali utilizzati

  • I materiali a ventosa appositamente sviluppati assicurano una lunga durata negli ambienti che circondano le macchine per il taglio laser e i sistemi di saldatura
  • Estensione degli intervalli di manutenzione di sistemi di presa su larga scala e complessi

Alimentato a vuoto per un funzionamento flessibile ed efficiente in termini di costi

  • Utensili a basso peso utilizzando ventose al posto di pesanti morsetti meccanici
  • Presa salvaspazio dall'alto al posto del bloccaggio meccanico laterale

Ulteriori informazioni sui componenti per il vuoto per la fabbrica digitale

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per l'industria automobilistica


Tecnologia del vuoto per il settore delle costruzioni guscio

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT
Efficiente

Ventose magnetiche SGM-HP/-HT

  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Forza di presa: 28 a 560 N

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Terminale compatto SCTSi Ethernet
Nuovo

Terminale compatto SCTSi Ethernet

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Interfaccia Ethernet tramite EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet
Terminale compatto SCTSi IO-Link
Efficiente

Terminale compatto SCTSi IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • interfaccia IO-Link

Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Aste a molla FST-LOCK-HD

  • Filettatura: G3/8", G1/4" e M10
  • Corsa: 50 e 100 mm
  • Versione Heavy Duty con asta di spinta bloccabile
  • Con guida vuoto integrata

Supporti universali HTR-UNI

  • Filettatura de fissaggio: M5
  • Filettatura: G1/4”