Tecnologia del vuoto per linea di stampaggio

Tecnica del vuoto negli impianti presse

Gli impianti presse sono responsabili per la produzione delle singole lamiere che poi daranno vita alla carrozzeria. Le lamiere vengono fornite sotto forma di grandi bobine, i così detti coil. Le lamiere tagliate vengono immesse nelle linee di pressatura e poi tramite diverse fasi di lavorazione, trasformate nelle forme desiderate.

I prodotti di Schmalz vengono utilizzati in questo settore per trasportare velocemente ed in modo affidabile le lamiere da una fase di pressatura all’altra. Normalmente vengono utilizzate delle ventose poste all’estremità del braccio utensile che permette l’esatto e sicuro posizionamento e la movimentazione di pezzi con superfici anche estremamente oleose e ad accelerazioni elevate. Proprio per l’impianto presse è stato sviluppato un generatore di vuoto con sistema automatico di risparmio aria e funzioni intelligenti come per esempio il monitoraggio delle condizioni e del consumo energetico. Questa soluzione garantisce una maggiore efficienza, sicurezza e una riduzione dei tempi di inattività.

Tecnica del vuoto per la movimentazione di pezzi CFK

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita


Requisiti per la tecnologia del vuoto

Processi altamente dinamici e trasparenti

  • Ventose per autoveicoli per la trasmissione di elevate forze laterali su lamiera asciutta, lubrificata a secco e lubrificata ad olio
  • Potenti generatori di vuoto con monitoraggio del processo integrato per tempi di presa e rilascio più brevi

Resistente a sporco e olio

  • Materiali a ventosa appositamente sviluppati con elevata resistenza agli oli da disegno
  • Generatori di vuoto robusti che funzionano in modo affidabile nelle condizioni operative più difficili

Buon adattamento a forme complesse del pezzo

  • Gamma completa di ventose per i più svariati formati e contorni di pezzi in quasi tutte le fasi del processo di formatura della lamiera
  • Ampia gamma di supporti per l'adattamento ottimale delle ventose al profilo del pezzo
  • Strumenti di costruzione leggeri e flessibili per processi altamente dinamici con il massimo rendimento in tipografia e carrozzeria

Resistenza alla temperatura durante la formatura a caldo

  • Ventose realizzate in materiale HT2 per lo scarico di parti in lamiera calda dall'utensile di stampa
  • Pinze magnetiche resistenti all'usura con elevate forze di tenuta per la movimentazione flessibile di parti in lamiera con forme complesse o motivi ritagliati

Sicurezza e processi trasparenti

  • Monitoraggio continuo dei sistemi di vuoto per perdite, contaminazione e tempi di ciclo
  • Acquisizione, valutazione e visualizzazione di tutti i dati di processo rilevanti per aumentare la disponibilità degli impianti

Ulteriori informazioni sui componenti del vuoto per la fabbrica digitale

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per l'industria automobilistica


Tecnologia del vuoto per il settore della linea di stampaggio

Ventose per la movimentazione di lamiere

  • Movimentazione di lamiere
  • Movimentazione di pezzi convessi e concavi
  • Elevate forze trasversali e di presa
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT
Efficiente

Ventose magnetiche SGM-HP/-HT

  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Forza di presa: 28 a 560 N

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori con soffiaggio attivo SEAC

  • Aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica
Schmalz Tooling System SXT
Nuovo

Schmalz Tooling System SXT

  • Flange per robot e sistema cambio rapido a baionetta per il fissaggio flessibile ed estremamente resistente
  • Tubi e prolunghe con regolazione modulare dell’angolo di montaggio
  • Morsetti, collegamenti e gomiti per un montaggio preciso e configurabile

Sistema di supporto per tooling HT

  • Supporto per il montaggio di diversi componenti per il vuoto sulle traverse per il tooling
  • Per le ventose, opzionalmente con ugello integrato per il vuoto o generatore di vuoto decentrale
  • Per aste a molla o sensori cilindrici