Tecnologia del vuoto per il settore delle fibre composite

Movimentazione di materiali compositi permeabili e temperati

Le materie plastiche rinforzate con fibre vengono trattate principalmente con fibre di vetro o fibre di carbonio integrate. Le materie plastiche rinforzate con fibra di carbonio (CFK) si contraddistinguono per il loro rapporto ideale tra resistenza e peso. Questo materiale viene utilizzato principalmente dall’industria automobilistica, spaziale ed eolica. Inoltre, trova numerose applicazioni nella produzione di articoli sportivi, componenti per l’edilizia ed altri campi.

Il processo produttivo dei componenti rinforzati con fibre composite impone particolari requisiti per la tecnologia del vuoto. L’orientamento delle singole fibre influisce sulla rigidità del pezzo. Per questo motivo la movimentazione attenta del semilavorato è particolarmente importante per non compromettere il corretto orientamento delle fibre.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Processi e soluzioni con tecnologia del vuoto per le fibre composite

PRODUZIONE
PRELIEVO
LAVORAZIONE FINALE

Tecnica del vuoto per la produzione dei componenti CFK
Tecnica del vuoto per il prelievo dei componenti CFK trattati
Tecnica di bloccaggio a depressione per la lavorazione finale dei componenti CFK

Documentazioni

È necessario registrarsi per scaricare il documento “Informazioni sul prodotto per l’industria di fibre composite”.

Accedi

Tecnica del vuoto nella pratica

Composite

Soluzioni di presa per la manipolazione di componenti in materiali compositi

Sapere più

Pinza di presa Matrix - Presa automatizzata per sezioni variabili

Sapere più
Componenti per materiale composito

Pinza di presa ad aghi SNG-M di Schmalz per la movimentazione di tessili in Composite e preformati

Sapere più
Dispositivi di presa speciale per materiale composito

Dispositivo di presa speciale SCG per la movimentazione e la singolarizzazione di tessuti non tessuti in fibra di carbonio

Sapere più
Sistemi di bloccaggio per fogli di lamiera

Ventosa Balance SSCB per l'attrezzamento automatizzato, la presa simultanea e il bloccaggio di precisione

Sapere più