Tecnologia del vuoto per il settore dell'imballaggio

Movimentazione di prodotti con caratteristiche diverse

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Il settore degli imballaggi rappresenta una delle industrie in più rapida crescita a livello mondiale. I prodotti alimentari o gli altri beni di consumo hanno bisogno degli imballaggi più disparati. La merce deve essere protetta contro il deterioramento, i danni o le impurità. Altresì è importante che questa venga presentata in modo adeguato e accattivante.  A riguardo l’industria alimentare e quella farmaceutica hanno un grosso impatto sui consumatori finali.

Un altro aspetto è rappresentati dal materiale di imballaggio che deve soddisfare determinate esigenze legate anche alla confezione. Le confezioni per i prodotti liquidi o in polvere richiedono soluzioni personalizzate come per esempio bottiglie, tubi, secchi, scatole di cartone o blister. Altrettanto varie sono le esigenze in termini di materiale, macchinari e tecnologie per il settore degli imballaggi.

I processi legati al settore degli imballaggi si suddividono in imballaggio primario, imballaggio secondario e pallettizzazione alla fine della linea. La tecnica del vuoto di Schmalz viene impiegata in tutti i settori dell’industria legata agli imballaggi: le ventose posizionano le praline nei vassoi (imballaggio primario), i sistemi di presa inseriscono le buste piene in una scatola di cartone (imballaggio secondario) oppure i sistemi a vuoto eseguono la pallettizzazione automatizzata (EOLP).


Documentazioni

È necessario registrarsi per scaricare il documento “Informazioni sul prodotto per l’industria degli imballaggi”.

Accedi


Processi e soluzione con tecnologia del vuoto per l’industria degli imballaggi

IMBALLAGGIO PRIMARIO
IMBALLAGGIO SECONDARIO
END OF LINE PALLETIZING

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per la logistica


Tecnica del vuoto nella pratica

Componenti per altri prodotti

Sistema modulare di presa con il vuoto VEE – Configuratore per il dimensionamento semplice di un sistema modulare di presa con il vuoto VEE

Sapere più
Sistema di presa per lattine

Il sistema di presa per strati SPZ con schiuma combinata consente la movimentazione a strati di lattine

Sapere più
Componenti per sacchi

Ventosa per sacchi SG Schmalz per la movimentazione di sacchi

Sapere più
Sistema di presa per strati di prodotto

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati di prodotti

Sapere più
Componenti per scatole di cartone

Istruzioni di montaggio sistemi modulari di presa – Modulo flessibile con singoli pezzi perfettamente armonizzati

Sapere più
Sistema di presa per cartoni

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per movimentare una vasta gamma di prodotti

Sapere più

Altri componenti e sistemi di presa in azione

La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.

Avvia ora altri video