Sistemi de presa a vuoto per strati per il settore di End of Line Palletizing

Tecnologia del vuoto per i processi di pallettizzazione alla fine della linea

I prodotti imballati vengono posti sui pallet alla fine della linea (EOLP) e preparati per la spedizione. Spesso si tratta di scatole di cartone, bevande, conserve in lattina o pezzi protetti da pellicola termoplastica. Questi pezzi devono essere posizionati sui pallet singolarmente o in blocco.

La tecnica del vuoto di Schmalz permette di realizzare queste operazioni in modalità automatizzata. Determinante per lo svolgimento efficiente sono il funzionamento sicuro, testato grazie a moltissime ore di esercizio, la capacità di adattamento del sistema di presa e la precisione di posizionamento durante la pallettizzazione.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita


Requisiti nei processi di fine linea

Pallettizzazione e depallettizzazione
Il sistema di presa per strati SPZ o i sistemi di presa ad area FXP e FMP permettono di gestire in modo automatizzato interi strati di prodotto. Per queste operazioni il sistema di presa di presa non deve essere completamente occupato dai prodotti. Infatti il sistema può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche dei processi. I sistemi di presa a vuoto ad area sono così flessibili da poter movimentare diversi prodotti senza dover eseguire il cambio gripper.

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per la logistica


Tecnologia del vuoto per il settore di End of Line Palletizing

Sistema di presa a vuoto ad area FXP e FMP

Pallettizzazione/depallettizzazione, confezionamento e selziona automatica dei pezzi più disparati con un solo tipo de presa

Sistemi de presa a vuoto per strati SPZ

Pallettizzazione e depallettizzazione di strati di prodotto completi nei grandi centri di distribuzione e nelle stazione di imballaggio