Prodotti per il settore della distribuzione

Tecnologia del vuoto per la distribuzione

Chi riesce a consegnare in modo rapido ed affidabile rimane competitivo. Particolarmente grandi solo le sfide della logistica per la distribuzione che è caratterizzata da processi automatizzati e manuali. La logistica di distribuzione garantisce i passi necessari per la consegna delle merci da un’azienda ai suoi clienti. Le fasi legate alla distribuzione comprendono l’imballaggio, il confezionamento fino alla pallettizzazione e depallettizzazione.

Per la distribuzione della merce viene impiegata la tecnologia del vuoto per esempio per la movimentazione dei pallet e dei diversi prodotti imballati. Si sistemi di presa a vuoto per strati di Schmalz eseguono la pallettizzazione e depallettizzazione dei diversi prodotti in blocco. L’ampia gamma di prodotti di Schmalz offre soluzioni specifiche per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita


Requisiti per la tecnologia del vuoto

Movimentazione in blocco dei prodotti
I sistemi di presa a vuoto per strati SPZ di Schmalz permettono la movimentazione precisa ed automatica di completi blocchi di prodotto. Si adattato perfettamente alle diverse dimensioni dei prodotti e ai vari starti, generando una forza di presa elevata. I sistemi di presa per strati si basano su un determinato concetto modulare e vengono poi personalizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti. Anche i pezzi difficilmente aspirabili per via della loro superficie, possono essere movimentati grazie al sistema di presa a strati.

Pallettizzazione / depallettizzazione di prodotti vari
La gamma di prodotti di Schmalz include anche soluzioni per la pallettizzazione e la depallettizzazione. Gli strati di prodotti variano non solo a seconda delle dimensioni e del peso ma anche a causa delle caratteristiche: alcuni sono porosi, altri possono deformarsi durante le fasi di movimentazione. I sistemi di presa ad area o i sistema di presa per strati di Schmalz si adatto ai prodotti ed alle superfici in modo flessibile. In questo modo è possibile realizzare sia pallet con un unico prodotto che con merci miste. La costruzioni individuale e personalizzata garantisce una progettazione ottimale.

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per la logistica


Tecnologia del vuoto per il settore della distribuzione

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ

A pallettizzazione e depallettizzazione di strati di prodotto completi nei grandi centri di distribuzione e nelle stazioni di imballaggio

Rete di aspirazione SSP

Sistemi completi collaudati per applicazioni individuali
Immagazzinamento nei centri di distribuzione