Tecnologia del vuoto per la logistica interna

Tecnologia del vuoto per la logistica interna

La logistica interna è un settore economico a se stante ma anche un interfaccia interno tra i processi produttivi di un’azienda. La logistica interna garantisce che i componenti siano essi in colli o sfusi raggiungano puntualmente determinate postazioni. L’ottimizzazione del flusso interno dei materiali in relazione ai tempi ed ai costi è uno dei compiti principali della logistica interna.

La tecnologia del vuoto viene impiegata nella logistica interna per esempio per le operazioni di imballaggio, pallettizzazione e depallettizzazione. Le soluzioni automatizzate sono impiegati soprattutto per le operazioni di consolidamento e confezionamento, nell’area ingresso e uscita merci e per la movimentazione dei resi.     

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita


Requisiti per la tecnologia del vuoto

Pallettizzazione e depallettizzazione automatizzata

I sistema di presa universali si adattano ai vari prodotti. Sono in grado di afferrare i prodotti in gruppo o singolarmente in modo sicuro ed accurato. I sistemi di presa a vuoto per strati SPZ afferrano interi gruppi di prodotti, mentre i sistemi di presa a vuoto ad area sono indicati per i singoli prodotti o per piccoli gruppi di prodotti.

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per la logistica


Tecnologia del vuoto per la logistica interna

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ

A pallettizzazione e depallettizzazione di strati di prodotto completi nei grandi centri di distribuzione e nelle stazioni di imballaggio

Rete di aspirazione SSP

Sistemi completi collaudati per applicazioni individuali
Immagazzinamento nei centri di distribuzione