Sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWG

Tecnica del vuoto per la produzione delle celle

I wafer prodotti vengono poi trasformati in celle solari. Grazie a processi speciali i wafer vengono trasformati e sottoposti a trattamento superficiale in modo che le celle siano poi in grado di trasformare l’energia solare in energia elettrica. Per realizzare il passaggio p-n viene spruzzato del fosforo sui wafer. Dolo l’isolamento dei bordi, le celle vengono sottoposti ad un trattamento di rivestimento al plasma che le dona il tipico colore blu.

Infine un particolare processo di stampa dona alle celle i contatti elettrico sulla superficie superiore ed inferiore. Questi contatti servono per condurre poi l’energia elettrica dalle celle.

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita


Requisiti per la tecnologia del vuoto

Quantità elevate
La produzione delle celle richiede tempi di ciclo al di sotto di un secondo. Date le accelerazioni elevate il sistema di presa deve garantire una elevata forza di presa e una grande resistenza alle forze trasversali. Il sistema di presa per Wafer SWGm si occupa delle operazioni di controllo e verifica durante la movimentazione e se necessario può essere dotato di sensore integrato opzionale.

Ridotto livello di rotture
Il livello delle rotture influisce nettamente sulle quantità lavorate. È quindi importante garantire una movimentazione delle celle delicata ed attenta. Il sistema di presa per Wafer SWGm di Schmalz si contraddistingue soprattutto per il bassissimo livello di rotture rispetto ad altre tecnologie di movimentazione. Grazie alla sua ampia superficie di contatto e al basso livello di vuoto, le ventose generano una pressione superficiale minima e sono quindi particolarmente delicate.

Movimentazione senza contaminazione
Durante il processo di produzione delle celle è importante garantire l’integrità delle loro superfici. Le impronte potrebbero influire negativamente sui processi chimici e questo principio è importante soprattutto per il rivestimento al plasma. Il sistema di presa per Wafer SWGm dispone di una superficie di contatto speciale realizzata in PEEK che rappresenta la soluzione ideale. Inoltre, le ventose per la movimentazione delle celle possono essere realizzate in HT1 che si contraddistingue per non lasciare alcuna traccia sulle superfici di presa.

Separazione delle celle
La separazione delle singole celle rappresenta una vera e propria sfida per la tecnologia di presa. Le ventose flottanti SBS generano un flusso elevato che viene utilizzato per realizzare una maggiore altezza di salto per la separazione dei wafer e delle celle. Grazie al modulo opzionale flottante SBS nel sistema di presa per Wafer SWG è possibile offrire i vantaggi del sistema di presa combinato con l’altezza di salto delle ventose. I sensori del sistema di presa per Wafer SWGm permettono non solo di monitorare ile ventose ma anche di misurare le distanze, le rotture ed eventualmente il prelievo di celle doppie. Il rilevamento cella doppia durante la fase di impilamento permette di ridurre sensibilmente i tempi di ciclo.


Tecnologia del vuoto per il produttore di celle

Pinze di presa per wafer SWGm

  • Dimensioni: 125 x 125 mm e 156 x 156 mm
  • Versione base con scarico assiale o laterale
  • Materiale superficie ventose: PEEK

Eiettori compatti SCPi Solar

  • Aspirazione fino a 145 l/min
  • Max. vuoto 51,5%
  • Funzione di regolazione dell’aria e IO-Link integrato

Domande sui prodotti

Modulo di ventosa flottante SBSm

  • Altezza di salto: fino 12,3 mm
  • Forza di presa: 1,3 N

Domande sui prodotti

Ventose flottante SBS

  • Diametro: da 20 a 120 mm
  • Forza di presa: da 2 a 104 N
  • Tampone in elastomero a prova di impronte sul lato inferiore
Ventose piatte SGPN
Articoli di fine serie

Ventose piatte SGPN

  • Diametro: 15 a 40 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa inserita sul nipplo