Flessibile e resistente

Con le nuove aste a molla FST-LOCK-HD Schmalz presenta una soluzione per la movimentazione delicata e veloce di pezzi 3D curvi e flessibili. Le aste a molla presentano un mozzo mobile in modo uniforme e sono compatibili con il programma di supporto per i tooling HT. Queste caratteristiche le rendono estremamente versatili.

Asta a molla retrattile FST-LOCK-HD per il funzionamento sicuro anche in presenza di condizioni di impiego onerose
Le aste a molla FST-LOCK-HD garantiscono la compensazione d’altezza ottimale dei pezzi curvati e flessibili

I pezzi delicati e con forma tridimensionale devono essere movimentati in modo veloce e dolce senza particolari dispositivi di comando. L’azienda J. Schmalz GmbH ha trovato la soluzione perfetta a questa esigenza: le aste a molla mobili sono dotate di cuscinetti a scorrimento e ammortizzatore a molla. Insieme alle ventose a vuoto specifiche, le aste a molla FST-LOCK-HD offrono all’operatore la flessibilità massima per la presa e la movimentazione di vari tipi di componenti.

All’inizio del ciclo di movimentazione, le nuove aste a molla garantiscono il posizionamento delicato della ventosa sulla superficie. Sono particolarmente flessibili e permettono l'adattamento perfetto alla forma del pezzo. Una volta che l’asta è fissata nella sua posizione, può iniziare la funzione di movimentazione: il pezzo flessibile viene sollevato e mantenuto saldamente in posizione senza deformazioni grazie all'asta a molla. La finestra di visualizzazione speciale permette di seguire lo stato di commutazione “retratto” o “in movimento” dell'asta. In caso di calo di energia, la funzione di retrazione normalmente chiusa permette di mantenere sempre in posizione l’asta e la ventosa. Dopo aver depositato il pezzo, l’operatore può disattivare la retrazione e iniziare il nuovo ciclo.

Il modello FST-LOCK-HD è già disponibile e può essere abbinato a vari tipi di ventose e supporti del programma HT.

Scarico

Testo e immagini