Componenti del vuoto intelligenti per la produzione in rete

Schmalz Connect raccoglie insieme tutti i componenti per il vuoto intelligenti tra cui generatori di vuoto, dispositivi di presa speciali, vacuostati e pressostati. Così si semplifica la selezione della tecnica del vuoto a prova di futuro.

Per quanto riguarda le seguenti linee di prodotti fare attenzione al marchio Schmalz Connect.

Creare il vuoto

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica
Terminale compatto SCTSi IO-Link
Efficiente

Terminale compatto SCTSi IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • interfaccia IO-Link
Terminale compatto SCTSi Ethernet
Nuovo

Terminale compatto SCTSi Ethernet

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Interfaccia Ethernet tramite EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nuovo

Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacità di aspirazione fino a 28 l/min
  • Vuoto max.: 87 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Controllare

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Vacuostati VSi-HD

  • Vacuostato compatto VSi-HD senza display in versione resistente
  • Campo di misura: da -1 a 0 bar

Afferrare

Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm

Lettura e programmazione

Schmalz ControlRoom: App per il comando e l’assistenza dei dispositivi NFC

Con la app Schmalz ControlRoom potete analizzare i dati degli Smart Field Devices di Schmalz direttamente su smartphone Android ed eseguire le impostazioni relative. I dati del prodotto e di processo vengono scambiati tramite tecnologia wireless NFC tra lo Smart Field Device e il dispositivo mobile. La app semplifica la messa in funzione: scansione del dispositivo, raccolta delle informazioni, adattamento dei valori e trasmissione. Durante il funzionamento, la app ottimizza l’analisi errori e il monitoraggio dell’usura.