Bloccaggi per la lavorazione CNC

I sistemi di bloccaggio per il legno garantiscono un bloccaggio sicuro ed efficace durante la lavorazione del legno. Perfettamente adattati alle esigenze del settore, i sistemi di bloccaggio contribuiscono a garantire la sicurezza e l’affidabilità dei processi di lavorazione dei pezzi per l’industria dei metalli e del vetro.

Per quanto riguarda le seguenti linee di prodotti fare attenzione al marchio Schmalz Select.

Dispositivi di bloccaggio per il legno

Blocco di aspirazione VCBL-K1

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio meccanico al profilo

Blocco di aspirazione VCBL-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio sul profilo mediante vuoto

Piastre di aspirazione superiori

  • Piastre di aspirazione di ricambio superiori per blocchi di aspirazione Schmalz

Blocchi di aspirazione VCBL-B

  • Sistema per il vuoto per i profili Biesse
  • Senza tubo flessibile con valvole ad impulsi
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa

Blocco di aspirazione VCBL-S

  • Sistema per il vuoto per i profili SCM
  • Valvola ad impulsi integrata
  • Prefissaggio meccanico al profilo
Blocchi di aspirazione VCBL-G-K1
Nuovo

Blocchi di aspirazione VCBL-G-K1

  • Sistema per il vuoto per piani di lavoro nesting
  • Con un attacco tubo flessibile
  • Valore nominale del vuoto di esercizio: -600 mbar

Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Con due attacchi tubo flessibile
  • Prefissaggio con il vuoto

Bloccaggi meccanici VCMC-K1

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Prefissaggio con il vuoto sul profilo

Bloccaggi meccanici VCMC-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Prefissaggio con il vuoto sul profilo

Adapter-Plates ISAP-K1

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Prefissaggio meccanico al profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Prefissaggio con il vuoto sul profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate con aperture per il vuoto
  • Per il posizionamento flessibile dei sistemi di bloccaggio del modulo Innospan

Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Indicati per ISST, ISAP e i piani lisci e grigliati
  • Composto da ventosa Cup e relativo alloggiamento ventosa

Piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Piastra di aspirazione per l'aspirazione diretta sul piano di lavoro
  • Possibile generazione di vuoto interna o esterna

Blocco di aspirazione VCBL-R

  • Sistema per il vuoto per piano grigliato
  • Posizionamento mediante angolo di fissaggio
  • Valvola ad impulsi integrata

Blocchi di aspirazione iin alluminio VCBL-A-K1

  • Sistemi a vuoto 1 circuito
  • Blocco di aspirazione in alluminio
  • Senza tubo flessibile con prefissaggio meccanico al profilo

Blocchi di aspirazione in alluminio VCBL-A-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Blocco di aspirazione in alluminio
  • Senza tipo di tubo per il prefissaggio con il vuoto sul profilo

Dispositivi di bloccaggio per il metallo e il vetro

Blocco di aspirazione VCBL-GL

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Con due attacchi tubo flessibile

Matrix-Plate MPL

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Adattabile alla tecnologia di serraggio convenzionale

Unità a vuoto VAGG

  • Generazione e controllo vuoto mobili
  • Capacità di aspirazione 6, 18, 40 e 63 m³/h

Schmalz Quick-Change SQC

  • Sistema di cambio rapido in 3 pezzi
  • Guida del vuoto senza tubi
  • Indicato per i piano di lavoro della macchina con guida del vuoto M12