Generazione e monitoraggio del vuoto

Gli eiettori e le pompe per vuoto generano il vuoto per il sistema di presa. A seconda dell'applicazione è possibile scegliere tra generazione di vuoto pneumatica o elettrica. I vacuostati monitorano il vuoto e garantiscono il funzionamento affidabile del sistema per il vuoto.

Per quanto riguarda le seguenti linee di prodotti fare attenzione al marchio Schmalz Select.

Eiettori

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori base SBP

  • Capacità di aspirazione fino a 215 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Alloggiamento in plastica

Eiettori base SBPL

  • Capacità di aspirazione da 290 a 1.140 l/min
  • Vuoto max.: da 61 a 90 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacità di aspirazione fino a 28 l/min
  • Vuoto max.: 87 %
  • Corpo base in plastica

Pompe per il vuoto

Pompe a vuoto a secco EVE-TR

  • Capacità di aspirazione fino a 244 m³/h
  • Vuoto max.: 92 %

Vacuostati e pressostati

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN