Presa e connessione

Le ventose a vuoto o i dispositivi di presa speciale prelevano il pezzo e generano l’interfaccia tra il sistema a vuoto e il pezzo. I supporti e le connessioni mettono in collegamento i singoli componenti del sistema con il vuoto.

Per quanto riguarda le seguenti linee di prodotti fare attenzione al marchio Schmalz Select.

Ventose con il vuoto

Ventose piatte PFYN

  • Diametro: 1 a 200 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Versioni antistatiche e senza stampo

Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Diametro: 2 a 78 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

  • Diametro: 3 a 88 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a campana SAX

  • Dimensioni: da 30 a 115 mm
  • Materiale: ED
  • Fissaggio sicuro con nipplo di collegamento

Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe)

  • Diametro: 22 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Piastre di aspirazione SPU

  • Diametro: 100 a 400 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Piastra portante in alluminio

Ventose piatte SPF

  • Diametro: 10 mm a 60 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare

Ventose a soffietto SPB1 (1,5 pieghe)

  • Diametro: 10 a 80 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare

Dispositivo di presa speciale

Ventose magnetiche SGM

  • Diametro: 30 a 70 mm
  • Forza di presa: 35 a 290 N

Fermi e connettori

Aste a molla FSTE

  • Filettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 5 mm a 90 mm
  • Con guida vuoto integrata

Flexolink FLK

  • Filettatura: da M10x1,25 a G1/2”
  • Inclinazione: max. 12°
  • Con tampone di gomma vulcanizzato

Supporti universali HTR-UNI

  • Filettatura de fissaggio: M5
  • Filettatura: G1/4”

Aste a molla FSTIm

  • Collegamento ventosa modulare
  • Corsa: da 5 mm a 20 mm
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Con o senza sicurezza antitorsione

Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL

  • Diametro esterno/interno: da 4/2 a 87/75
  • Materiale: PA, PE, PU, PVC

Distributori aria compressa / vuoto VTR

  • Distributore per 5 e 9 collegamenti
  • Raccordi: G1/8” e G1/4”