Set per test Schmalz

Set di test per l'industria degli imballaggi

Stabilite con poche operazioni quali sono i componenti adatti per le vostre applicazioni.

I processi produttivi moderni richiedono ventose di presa a vuoto sempre più sofisticate. In particolare nella manipolazione nell’industria degli imballaggi, la movimentazione dei più svariati materiali di imballaggio, quali il cartone di diversi pesi e dimensioni, i blister o le pellicole, sono richieste caratteristiche molto specifiche.

Con il nuovo set per test "Ventose per l’industria degli imballaggi" avete lo strumento adatto per abbreviare a pochi minuti il tempo per decidere quali sono le ventose di presa a vuoto giuste e qual è il produttore di vuoto corretto. Preparate tutti i componenti necessari per la prova d’aspirazione:

  • Determinate fra gli oltre 80 ventose a vuoto di diversa geometria e di diverso materiale, la ventosa giusta per la vostra applicazione.
  • Producete il vuoto con tre eiettori con potenza d’aspirazione differente direttamente mediante un attacco dell’aria compressa.
  • Completate la prova con un manometro per vuoto che arrivi fino a -1 bar, un tubo flessibile per vuoto in poliuretano e diversi elementi di collegamento.
TipoCod. art.
Kit di prova imballaggio30.02.03.00226

Ordine nelle negozio online

 

 

Starter kit per sistemi modulari di presa

Fino ad ora veniva applicata alla macchina per l'imballaggio unaventosa creata su misura per ogni formato. Con il kit di sistemamodulare di Schmalz è ora possibile configurare in modo flessibilei sistemi modulari di presa: l'utente può creare effettori finalicombinando diverse flange, elementi di raccordo e ventose, con lafacoltà di modificarli rapidamente a seconda delle necessità. Con lo starter kit VEE si possono configurare in un attimo i sistemimodulari di presa per vuoto per i processi d'imballaggio più rapidi.

Maggiori informazioni sugli effetti di fine vuoto VEE

Contenuto:

  • Starter kit in 120 pezzi con tutti i componenti per la costruzionedi duetre sistemi modulari di presa VEE
  • Otto ventose per vuoto SPB4-30 per buste e altri imballaggicedevoli
  • Adattatore per cambio rapido con chiusura a baionetta
  • In valigetta di plastica stabile con istruzioni dettagliate per ilmontaggio
TipoCod. art.
Starter kit VEE10.01.36.00030

Ordine nelle negozio online

 

 

Set per test per altri settori

Naturalmente proponiamo set per test personalizzati anche per altri settori, cosicché potete testare i nostri prodotti in tutti i campi.

Potresti essere interessato anche a questo

Test presso la vostra azienda

Siamo lieti di aiutarvi personalmente presso la vostra azienda. Determineremo insieme i componenti adatti per le vostre applicazioni.

Al formulario di contatto

Set per la formazione

Nel nostro programma abbiamo anche i set di formazione Schmalz, con i quali potete addestrare i vostri dipendenti nella tecnologia del vuoto. Li troverete sotto la voce "Materiale didattico".

Calcolatore di vuoto

Il calcolatore del vuoto Schmalz consente di convertire le dimensioni del sistema e di effettuare calcoli per la progettazione di sistemi a vuoto in modo semplice e veloce. Il programma gratuito è disponibile per voi da scaricare dal nostro sito web.