Sistema di presa per strati SPZ

Pallettizzatori efficienti per centri di distribuzione e logistica interna

Abbinati a robot di pallettizzazione efficienti o a portali, i sistemi di presa a vuoto per strati di Schmalz aumentano in numerosi settori il rendimento produttivo durante la movimentazione automatizzata di prodotti. Sistemi progettati su misura garantiscono un'integrazione ottimale dei processi e assicurano una rapida redditività del capitale investito.

Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.

Richiedi Prodotto

Applicazione

  • Pallettizzazione a strati e depallettizzazione delle merci più svariate
  • Impiego in centri di distribuzione e logistica interna
  • Movimentazione di strati con interspazi, strati misti, interfalde, pallet, scatole di cartone e imballaggi in pellicola
  • Carico e scarico di pallet parzialmente occupati mediante combinazione di tecnica del vuoto e supporto di presa meccanico

I vostri vantaggi

  • Presa sicura e non arrecante alcun danno a strati di dimensioni e tipi differenti
  • Maggiore capacità del sistema grazie a processi accelerati
  • Nessun riequipaggiamento quando si passa ad un altro prodotto
  • Principio di presa innovativo con supporto meccanico e vuoto globale per ulteriore forza di presa
  • Possibile impiego anche con basse temperature fino a -30 °C (opzionale)
  • Progettazione competente del sistema in base alle esigenze individuali
Struttura

(1) Collegamento flangiato STARR Collegamento rigido per robot e portali di tipo convenzionale

(2) Collegamento flangiato FLEX Collegamento ammortizzato per robot e portali di tipo convenzionale

(3) Ampia gamma di moduli di presa

(A) con movimentazione posizione intermedia 

(B) con camera per il vuoto globale 

(C) con riconoscimento di posizione 

(D) con fissaggio meccanico 

(4) Coppa di aspirazione con schiuma Per quasi tutti i tipi di pezzi, opzionalmente con funzione a zona

(5) Coppe di aspirazione con ventosa Per pezzi non uniformi, opzionalmente con funzione a zona

(6) Box di aspirazione con tappeto Per pezzi complessi, con camera per il vuoto globale

Configurazioni base

Il sistema di presa per strati SPZ è disponibile in tre diverse configurazioni base con tecniche di presa differenti.

SPZ con superficie di presa a vuoto

  • Foam di tenuta per strati di prodotto omogenei e rigidi quali ad es. vasetti di vetro e lattine per conserve
  • Ventose per pezzi flessibili

SPZ-M con supporto di presa meccanico

  • Stabilizzazione supplementare di strati di prodotto instabili e porosi quali ad es. cartoni e contenitori per bevande

SPZ-M-C con vuoto globale

  • Forza di presa massima per strati di prodotto quasi "impossibili da aspirare" (ad es. strati misti e strati con interspazi)

SPZ-S con modulo di bloccaggio

  • Sistema modulare per il bloccaggio di pinze per grandi superfici (FMP, FMP-S, FXP, FXP, FXP-S)
  • Movimentazione a strati di scatole di cartone per la pallettizzazione e depallettizzazione
  • Manipolazione in file e prelievo e prelievo individuale di scatole di cartone

Esecuzioni specifiche per tipo di settore

Per applicazioni tipiche di determinati settori, Schmalz ha sviluppato sistemi specifici di presa per strati.

SPZ Glass

  • Pallettizzazione e depallettizzazione di vasetti e lattine per conserve

SPZ Packaging

  • Pallettizzazione e depallettizzazione di cartoni, vassoi per bevande ecc.

SPZ Logistics

  • Movimentazione di strati di prodotto differenti in centri di distribuzione e logistica interna

SPZ Nesting

  • Scarico dell’intero strato di particolari in legno o metallo in un'unica movimentazione