Schmalz

Accessori eiettori compatti SCPS / SCPSi

Filtrare i risultati

Settori

1 - 10 da 13 risultati

MOD-ABW 54.8x18x19 SCPS/i/t

Numero articolo: 10.02.02.06491

Modulo di espulsione (mont)

Design di utilizzoEiettori compatti SCPS/i/t
Lunghezza L54.8 (mm)
Larghezza B18 (mm)
Altezza H19 (mm)
VST SCPS-einstuf-SD

Numero articolo: 10.02.02.04737

Set parti soggette ad us. eiettore

Design di utilizzoEiettori compatti SCPS / SCPSi
Misuraeinstuf-SD
SCHR KN6039 3x40 A2 T10

Numero articolo: 20.10.03.00067

Vite a testa lenticolare

Diametro esterno D3 (mm)
Lunghezza L40 (mm)
MaterialeAcciaio inox austenitico
Peso1.7 (g)
VST SCPS-zw-stuf-SD

Numero articolo: 10.02.02.04738

Set parti soggette ad us. eiettore

Design di utilizzoEiettori compatti SCPS / SCPSi
Misurazw-stuf-SD
SD-EINS 15x16.5 SD

Numero articolo: 10.02.02.04141

Inserto dispositivo silenziatore

Design di utilizzoSilenziatore
Diametro esterno D15 (mm)
Lunghezza L16.5 (mm)
ABL-SET SCPS einstufig

Numero articolo: 10.02.02.04216

Unità aria di scarico

Design di utilizzoEiettori compatti SCPS / SCPSi
Misuraeinstufig
Lunghezza L14 (mm)
Larghezza B18 (mm)
Peso16.2 (g)
GP 4 SCPS 07..15 G2

Numero articolo: 10.02.02.04338

Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori

Numero di connessioni4
Lunghezza L108 (mm)
Larghezza B38 (mm)
Altezza H34 (mm)
Peso200.3 (g)
SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

Numero articolo: 10.02.02.04404

Lo schermo protegge il sistema di vuoto dalla contaminazione

Diametro esterno D11 (mm)
Lunghezza L2 (mm)
Misura della maglia0.415 (mm)
Diametro del filo0.22 (mm)
MaterialeAcciaio inox X5 CrNi
ABL-SET SCPS zweistufig

Numero articolo: 10.02.02.04667

Unità aria di scarico

Design di utilizzoEiettori compatti SCPS / SCPSi
Misurazweistufig
Lunghezza L14 (mm)
Larghezza B18 (mm)
Peso16.3 (g)
GP 6 SCPS 07..15 G2

Numero articolo: 10.02.02.04837

Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori

Numero di connessioni6
Lunghezza L145.2 (mm)
Larghezza B38 (mm)
Altezza H34 (mm)
Peso245.9 (g)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello